GAS/SG/CCE-ST : Giunto a stella senza gioco con calettatore conico esterno

Costruttore ComInTec
Descrizione GAS/SG/CCE-ST : Giunto a stella senza gioco con calettatore conico esterno
Riferimento GAS/SG/CCE-ST 01 (14) d6 / d6, 92 Sh-A
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Grand.
materiale
acciaio
foro D1 (mm)
Tipo di bloccaggio foro 1
D: calettatore integrato
foro D2 (mm)
Tipo di bloccaggio foro 2
D: calettatore integrato
elemento elastico
Coppia Nom. / Max. (Nm)
7.5 / 15
A (mm)
30
E H7 max. (mm)
16
N (mm)
11
P (mm)
13
R (mm)
35
Velocità max. (rpm)
25000
Inerzia foro max. versione _/CCE (kgm²)
0.0000205
Peso foro grezzo versione _/CCE (kg)
0.125

Documentazione

Contatta il fornitore

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limitatori di coppia, Innesti pneumatici, Giunti, Pulegge variabili, Slitte porta motore e Componenti per l’assemblaggio di macchine automatiche

Google Map