Siemens 8MR22104A Stecker  Stecker   Blau 1 St.

Stecker 8MR22104A

Siemens 8MR22104A Stecker Stecker Blau 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 8MR22104A Stecker Stecker Blau 1 St.
Herstellerteilenummer 8MR22104A
Händlernummer 2259097
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Stecker
Schutzart IP20
Gehäuse-Material Kunststoff
Anschluss (Bauelemente) Steckverbinder
Herstellerfarbe Blau
Ausführung (allgemein) DC-Stecker, für Ausgangsseite
Steckverbinder-Bauform Stecker
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Siemens 8MR22104A Stecker Stecker Blau 5 St.

Zubehör Leuchte LED 025 DC-Stecker für Ausgangsseite blau.

Zubehör Leuchte LED 025 DC-Stecker für Ausgangsseite blau Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckverbinder · Ausführung (allgemein): DC-Stecker, für Ausgangsseite · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP20 · Steckverbinder-Bauform: Stecker

Contatta il fornitore

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map