Rondelle elastiche coniche per assiemi di viti e rondelle

Norme DIN 6908
Descrizione Rondella elastica conica DIN 6908 - 2.25 - FSt
Riferimento DIN 6908 - d1 2.25 - FSt
Materiale Acciaio per molle
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Ø interno (mm)Ø esterno (mm)Spessore (mm)Altezza max (mm)Altezza min (mm)Peso (7,85 kg/dm³) per 1000 unità in kgPer dimensione filettatura
2.2560.50.720.610.1M2,5
2.7570.60.850.720.15M3
3.280.81.060.920.27M3,5
3.6911.31.120.42M4
4.55111.21.551.350.74M5
5.5141.52.62.31.53M6
7.41823.12.83.32M8
9.3232.53.63.36.82M10
112934.13.813.3M12