Rotary shaft lip seals

Standard DIN 3760
Description Lip seal DIN 3760 - A125 x 150 x 12 - NBR - GK
Part number DIN 3760 - A d1 125 x d2 150 x b 12 - NBR - GK
Omniclass number 23.13.23.19
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Type
Material
Material mark on the seals
Metal insert improved corrosion protection