Slotted set screws with long dog point

Standard DIN 417
Description Set screw DIN 417 - M2.5 x 6 - 14H
Part number DIN 417 - d M2.5 x l 6 - 14H
Material Steel
Note Class: 14H; grade: A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Class