Interruttore anta/interruttore anta/interruttore anta normalmente aperto e normalmente chiuso/interruttore anta di movimento/interruttore anta di movimento/finecorsa/interruttore anta reset/interruttore auto-reset

Costruttore Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.
descrivere XB-LF-028-BR1
Codice articolo del costruttore XB-LF-028-BR1
Tipologia di prodotto interruttore a lama
Corrente nominale 0.5A
Tensione nominale 12V DC
Temperatura di esercizio -10℃±60℃
spillo 3PIN
Metodo di installazione Piastra di saldatura/filo di saldatura
Resistenza di contatto 30mΩ
Resistenza di isolamento 100mΩ
Resistere alla tensione 500V AC
Processo di galvanica Ottone placcato argento/ottone placcato oro
Vita utile 50.000 volte
base 30gf±10gf
dimensione fisica POM/PA66
Prova di saldabilità 260℃±5℃
prodotto certificato ROHS
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., con sede nel 1993, è un'impresa manifatturiera specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di interruttori e prese. Xibang Electronics è un produttore di parti di connettori per interruttori elettronici standardizzati. Mira a fornire connettori per interruttori ad alte prestazioni, parti e servizi personalizzati a utenti globali e si impegna a costruire un produttore di forniture globale completo. Attraverso la continua innovazione dei prodotti, capacità di servizio e qualità eccellente, con lo scopo di "servire clienti globali", è un'entità economica orientata all'esportazione che integra sviluppo, produzione e vendite.

Google Map