ERX. - Maniglie a ripresa - Tecnopolimero

Maniglie a ripresa

Costruttore ELESA
Descrizione ERX. - Maniglie a ripresa - Tecnopolimero - ERX.108 B-M12-C1
Codice 233211-C1
Descrizione Elesa ERX.108 B-M12-C1
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Colore
CodiceDescrizione ElesaBuy NowDLhHH1Rd 6Hd1h1h2h3l1N.dentiPeso g
233061-C1ERX.30 B-M3-C115,537,5103033,530M31229,56239188
233066-C1ERX.30 B-M4-C115,537,5103033,530M41229,56239188
233071-C1ERX.30 B-M5-C115,537,5103033,530M51229,56239187
233076-C1ERX.30 B-M6-C115,537,5103033,530M61229,56239186
233101-C1ERX.44 B-M5-C115,5521032,53644M51229,5625111810
233106-C1ERX.44 B-M6-C115,5521032,53644M61229,5625111810
233131-C1ERX.63 B-M6-C11973,516434763M61537,5834,513,52021
233136-C1ERX.63 B-M8-C11973,513434763M81537,5834,513,52020
233141-C1ERX.63 B-M10-C11973,513434763M101537,5834,513,52019
233151-C1ERX.78 B-M8-C124,590,520545878M819471244162446

Contatta il fornitore

ELESA

ELESA

Leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti standard in plastica e metallo per l'industria meccanica.

Google Map