Das Compact Case 20 präsentiert sich als flexibles, robustesund hochwertiges Aluminiumgehäuse für Messgeräte, KontrollundServiceanwendungen. Es eignet sich stationär ebensowie im mobilen Einsatz.

COMPACT CASE 20

Das Compact Case 20 präsentiert sich als flexibles, robustesund hochwertiges Aluminiumgehäuse für Messgeräte, KontrollundServiceanwendungen. Es eignet sich stationär ebensowie im mobilen Einsatz.

Hersteller ELMA ELECTRONIC AG
Bezeichnung Compact Case 20 Größe XS
Referenz Compact Case 20 Größe XS
Breite 130mm
Höhe 60mm
Tiefe 150 - 300mm
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Wählen Sie Ihr Compact Case 20:
›› als Basisgehäuse -- einfach und praktisch
›› mit 2 Kunststoffabdeckungen in PC/ABS* -- für höheren Anspruch
›› mit 4 Rugged-Abdeckungen in Elastomere -- für starke Beanspruchung
Grössen
Breite x Höhe gibt es in vier Versionen:
›› 130 x 60 mm
›› 170 x 90 mm
›› 240 x 120 mm
›› 300 x 150 mm
Die Tiefe bestimmen Sie: von 150 bis 300 mm -- in 10 mm-Schritten.
Farben
Sie erhalten Ihr Compact Case 20 in Aluminium, silbern mit schwarz eloxierten Seitenwandprofilen.
Für eine kundenspezifische Farbgebung wenden Sie sich bitte an Ihren Elma-Berater.
Design
Verbinden Sie intuitive Bedienung und attraktives Design:
›› bedruckte Frontplatte
›› Displays
›› Touch-Funktion
›› Schalter
›› LEDs
Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
EMV
Das Compact Case 20 bietet leitend verbundene Gehäuseteile ohne zusätzliche Dichtungen.
Innenraum
Als flexible Gehäuselösung ermöglicht das Compact Case 20 den Einbau verschiedenster kundenspezifischer Bauteile:
auf dem Bodenblech sowie an Front- und Rückplatte. Sie benötigen Unterstützung? Wir sind für Sie da: Engineering,
Testing, Integration und Montage gehören zu unseren Kernkompetenzen.

Contatta il fornitore

ELMA ELECTRONIC AG

ELMA ELECTRONIC AG

Elma electronic is a global manufacturer of products to house electronic systems and create embedded computing platforms.

Google Map