Boccole flangiate DU-B - serie metrica

Boccole flangiate, buona resistenza all'usura con un ampio intervallo di carico e temperatura per il funzionamento a secco, migliore resistenza alla corrosione grazie al supporto in bronzo

Costruttore GGB
Descrizione Boccole flangiate DU-B - serie metrica
Riferimento BB1207DUB
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

N. di parteDi (mm)Do (mm)Sfl (mm)Dfl (mm)B (mm)SedeAlberoDi,a max in H7 (mm)Di,a min in H7 (mm)Gioco max. (mm)Gioco min. (mm)
BB0304DUB34.50.7574H6h63.04830.0540
BB0404DUB45.50.7594H6h64.04840.0560
BB0505DUB570.925105H7f75.0554.990.0770
BB0604DUB680.925124H7f76.0555.990.0770
BB0608DUB680.925128H7f76.0555.990.0770
BB0806DUB8100.925155.5H7f78.0557.990.0830
BB0810DUB8100.925159.5H7f78.0557.990.0830
BB1007DUB10120.925187H7f710.0589.990.0860.003
BB1012DUB10120.9251812H7f710.0589.990.0860.003
BB1207DUB12140.925207H7f712.05811.990.0920.006

Documentazione

Contatta il fornitore

GGB

GGB

Pushing boundaries to co-create a higher quality of life.

Google Map