Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FL 200 PL

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FL 200 PL, d = 20
Référence FL 204 PLCS
Diamètre d'axe 20 mm
Longueur 113 mm
Hauteur 65 mm
Largeur 31 mm
Entraxe des trous de fixation 90 mm
Couple de serrage max 90 mm
Masse 240 g
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map