Spine cilindriche con filettatura interna in acciaio rinforzato e acciaio inossidabile martensitico - Tipo B: spina piatta, acciaio cementato

Norme ISO 8735
Descrizione Spine cilindriche ISO 8735 - 20 x 85 - B - St
Riferimento ISO 8735 - d1 20 x l 85 - B - St
Materiale Acciaio cementato
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Ø nominale (mm)Lunghezza (mm)Ø filettaturaPasso (mm)Lunghezza filettata (mm)
616M40.710
618M40.710
620M40.710
622M40.710
624M40.710
626M40.710
628M40.710
630M40.710
632M40.710
635M40.710