Vite a testa cilindrica con esagono incassato con gola di scarico sottotesta e gambo calibrato rinforzato

Norme ISO 7379:1983
Descrizione Vite a testa cilindrica con esagono incassato con gola di scarico sottotesta e gambo calibrato rinforzato ISO 7379:1983 - M6 x 20
Riferimento ISO 7379:1983 - d M6 x l 20
Materiale Acciaio
Note Classe: 12.9
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Ø nominale (mm)Lunghezza stelo (mm)Ø di testa (mm)Altezza di testa (mm)
510104.5
512104.5
516104.5
520104.5
525104.5
530104.5
540104.5
612135.5
616135.5
620135.5