Snodi assiali simile a DIN 71802 acciaio inox

Costruttore mbo Oßwald
Norme DIN 71802
Denominazione Snodo assiale simile a DIN 71802 smontabili 8 M5 acciaio inox lucida
Riferimento 10 34 4408 8002/000
Misura 8 M5
Superficie lucida
Gruppo di materiale Acciaio inox
d1 8
d2 M5 x 0,8
Tipo di filettatura Filettatura normale a destra
d3 8
la 19,2
l3 ±0,3 9
a ±0,3 22
e min. 10,2
Forza di estrazione secondo DIN 71805 F in N min. 30
sw 7
Massa (kg) per pezzo 0,015
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Metal processing, Linking technology

Google Map