Teste a snodo DIN ISO 12240-4 (DIN 648) serie K versione che non richiede manutenzione filettatura interna

Costruttore mbo Oßwald
Norme DIN ISO 12240-4, DIN 648
Denominazione Testa a snodo DIN ISO 12240-4 (DIN 648) serie K versione che non richiede manutenzione filettatura interna 5 M5 x 0,8 Acciaio zincato
Riferimento 10 52 6481 1005/013
Misura 5 M5
Superficie zincato
Gruppo di materiale Acciaio
d 5
A 6
B 8
d1 7,7
d2 18
d3 M5 x 0,8
Tipo di filettatura Filettatura normale a destra
d4 9
d5 11
h1 27
l3 10
l4 36
sw 9
α° 13
Massa (g) per pezzo 18
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Metal processing, Linking technology

Google Map