Slitte di regolazione TRP

Corse da 15 fino a 50 mm. Sono costruite con un corpo in alluminio, anodizzato; supporto slitta su alberi cilindrici in acciaio temprato e rettificato o INOX (su richiesta), vite di regolazione passo 1. Scorrimento su boccole autolubrificanti in bronzo

Costruttore Meccanica Besnatese
Descrizione Corse da 15 fino a 50 mm. Sono costruite con un corpo in alluminio, anodizzato; supporto slitta su alberi cilindrici in acciaio temprato e rettificato o INOX (su richiesta), vite di regolazione passo 1. Scorrimento su boccole autolubrificanti in bronzo
Modello Tavola TRP.40-15
A (mm) 40
B (mm) 80
Corsa (mm) 15
D (mm) 28
E (mm) 50
F (mm) 16
G (mm) 17
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

Meccanica Besnatese

Meccanica Besnatese

L’azienda è specializzata nella lavorazione conto terzi,e nella produzione di tavole lineari per la movimentazione industriale.

Google Map