BA/BAX

Costruttore M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.
Descrizione Serie BA/BAX
Codice BAX 71 A2 B3
Altezza d'asse 71
Serie BA/BAX
Scatola Morsetti Singola
Forma costruttiva B3
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Altezza d'asse
Numero di poli
Potenza (kW)
Forma costruttiva
Scatola Morsetti

Descrizione prodotto

Il più diffuso motore autofrenante con freno AC, con rapidi tempi di intervento ed elevate capacità frenanti. Disponibile anche nella versione con freno DC.

  • Altezza d’asse compresa tra 71 e 315 mm
  • Motori chiusi con ventilazione esterna (TEFC)
  • Potenze disponibili comprese tra 0,04 e 132 kW. Singola velocità 2,4,6,8 poli o doppia velocità 2/4,4/8, 2/8,2/6,2/12,4/6,4/12,4/16 poli
  • La serie BAX comprende motori autofrenanti a singola velocità per servizio continuo (S1) e classe di efficienza IE2/IE3 ( conformi al regolamento europeo EU 2019/1781), in alternativa la serie BA nella versione ‘Enhanced Power’ ( EP) solo per servizio intermittente.
  • Grado di protezione IP54 (su richiesta IP55)
  • Classe d’isolamento F
  • Servizio continuo
  • Freno AC oppure DC
  • Coppia frenante regolabile con continuità fino a valori molto elevati
  • Idonei per servizi gravosi
  • Bassa manutenzione
  • Carcassa in alluminio per motori con altezza d’asse fino a 132mm, in ghisa per altezza d’asse da 160 mm a 315 mm ( su richiesta disponibili carcasse in ghisa anche sull’altezza d’asse IEC 100, 112, 132)
  • Flange in ghisa per motori con altezza d’asse a partire da 100 mm
  • L’ancora mobile e l’elettromagnete hanno un nucleo magnetico lamellare al fine di ridurre le perdite e consentire estrema rapidità d’intervento del freno
  • La ventola di raffreddamento dei motori della serie BA è posta fra il motore e il gruppo freno
  • Vite di sblocco manuale del freno di serie
  • Foro esagonale sull’albero per la rotazione manuale
  • Omologazione cCSAus su richiesta
  • Omologazione CCC su richiesta
  • Dichiarazione EAC su richiesta

Contatta il fornitore

M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.

M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.

Dal 1947 specialisti dei motori elettrici autofrenanti 100% made in Italy.

Google Map