BEM DURBAL - Teste a snodo ad elevato rendimento con cuscinetto radente integrato, serie K, filettatura esterna, secondo norma DIN ISO 12240-4

Teste a Snodo

Costruttore NADELLA
Norme DIN ISO 12240-4
Descrizione BEM DURBAL - Teste a snodo ad elevato rendimento con cuscinetto radente integrato, serie K, filettatura esterna, secondo norma DIN ISO 12240-4, d = 5 mm, right hand thread
Riferimento BEM 05 - 20 - 501
Massa 0.014 kg
Note housing: forged steel, tempered, rolled thread, surface galvanized, free of Cr VI
Note1 race DURBAL-Glide: Polyamid-PTFE-fibreglass-Compound
Note2 joint ball: ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromium plated
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Typeright hand threadleft hand threadd (mm)GB (mm)C1 (mm)h (mm)d1 (mm)d2 (mm)dk (mm)l1 (mm)l2 (mm)l7 (mm)tilt angle alpha (°)weight (kg)basic load rating dyn C (kN)basic load rating stat Co (kN)radial clearance CN (µm)d (mm)
BEM 05 - 20-501-5025M 586337.71811.0620429130.0143.98.40 - 105
BEM 06 - 20-501-5026M 696.75368.92012.65224612130.024.611.70 - 106
BEM 08 - 20-501-5028M 81294210.32415.8225541514.50.038721.50 - 108
BEM 10 - 20-501-50210M 101410.54812.9281929621513.50.0610.424.90 - 1010
BEM 12 - 20-501-50212M 1216125415.43222.17337019130.09212.436.10 - 1012
BEM 14 - 20-501-50214M 141913.56016.83625.35367820160.12715.445.40 - 1014
BEM 16 - 20-501-50216M 1621156619.34228.5240872215.50.20222.456.60 - 1016
BEM 18 - 20-501-50218M 18 x 1,52316.57221.84631.7449525150.2526.369.70 - 1018
BEM 20 - 20-501-50220M 20 x 1,525187824.35034.87471032814.50.32730.882.20 - 1020
BEM 22 - 20-501-50222M 22 x 1,528208425.85438.05511112715.50.4438.295.60 - 1022
Thread
note
Tolerances according to catalogue

Contatta il fornitore

NADELLA

NADELLA

The Specialist for Motion Technology

Google Map