Motore Sincrono 3-fase a magneti permanenti QS

Costruttore OEMER MOTORI ELETTRICI SPA
Descrizione Motore Asincrono 3-fase, Grandezza Motore 100S, Velocità nominale 580 rpm, Potenza nominale 1.7 kW, QS-100S-1.7-580-360-19.4-B35-A
Riferimento QS-100S-1.7-580-360-19.4-B35-A
Omniclass number 23.35.15.11
Misura 100
Tensione 360 VAC
Velocità angolare (rpm) 580
Grado di protezione IP 54
Massa 37 kg
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Altezze d’asse (mm)
Lunghezza del motore
Tensione di alimentazione
360 VAC
Velocità nominale (rpm)
Grado di protezione
Frequenza nominale (Hz)
19.4

Documentazione

Contatta il fornitore

OEMER MOTORI ELETTRICI SPA

OEMER MOTORI ELETTRICI SPA

OEMER, società leader nel settore dei motori elettrici, opera dal 1949 con sede a Rescaldina (MI). La nostra esperienza nel settore specifico dei motori elettrici e la tecnologia di cui disponiamo, ci permettono di progettare e realizzare componentistica “flessibile” utilizzabile su diverse tipologie di motore ottimizzando l’industrializzazione del prodotto a costi competitivi.

Google Map