Terminali che richiedono manutenzione TFI...M

Costruttore Pavarini Components srl
Descrizione Terminali che richiedono manutenzione TFI...M con diametro interno 40 mm, TFI 40 M
Riferimento TFI 40 M
Diametro interno 40 mm
Larghezza 28 mm
Altezza 191 mm
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Siglad (mm)S (mm)D4I (mm)D1 (mm)E (mm)D2 (mm)D5 (mm)S1 (mm)L (mm)L1 (mm)LF (mm)F (mm)Dinamico C (kN)Statico C0 (kN)Giuoco snodo radiale (mm)Angolo di oscillazione (°)Peso (kg)
TFI 40 M40284514592585025231914263M42x31001800.043 - 0.12072.2
TFI 50 M503556195114706030312545968M52x31562900.043 - 0.12063.5

Documentazione

Contatta il fornitore

Pavarini Components srl

Pavarini Components srl

Il nostro core business è rappresentato dalla progettazione, produzione e vendita di terminali a snodo per cilindri destinati all’applicazione nel settore agricolo e industriale. Un know-how garantito da oltre 60 anni di esperienza.

Google Map