Ruote girevoli

Costruttore RU-IN-CAR
Descrizione Ruote girevoli
Codice Articolo MLO 010 100035
Diametro ruota (mm) 102
Largezza ruota (mm) 25
Lunghezza mozzo (mm) 28
Altezza totale (mm) 130
Dimensioni piastra (mm) 100x85
Interasse fori (mm) 80x60
Ø fori piastra (mm) 9
Disassamento ruota (mm) 37
Portata Dinamica(kg) 150
Peso (kg) 0.838
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

RU-IN-CAR

RU-IN-CAR

RU.IN.CAR: ruote industriali per carrelli

Google Map