VAR pulegge variabili

Costruttore SIT
Descrizione VAR pulegge variabili
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

TipoPotenza - 750 rpm (kW)Potenza - 1000 rpm (kW)Potenza - 1500 rpm (kW)Potenza - 3000 rpm (kW)B x h (mm)De (mm)L (mm)Dp (mm)dp (mm)M (mm)d (mm)Fori finiti (mm)Gamma variazionePeso (kg)
VAR 1000.250,330,5113 x 6100659737231011-12-14-162.610.9
VAR 1300.370,50,751,522 x 81308812646271014-18-192.731.69
VAR 1600.7511,5328 x1016011515560341018-19-22-242.583.25
VAR 1901.752,33,5736 x1219013118465391019-22-24-25-282.834.85
VAR 2402.753,655,5-46 x 1324017023372431024-25-28-323.228.6
VAR 30056,610-54 x 1630020029291541032-38-423.2115
dw (mm)

Contatta il fornitore

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A produce componenti per la trasmissione di potenza di alta qualità per applicazioni industriali; pulegge, giunti, calettatori per attrito, bussole coniche e slitte tendicinghia. ATTENZIONE: I disegni CAD forniscono informazioni sulle dimensioni generiche e non rappresentano le caratteristiche tecniche.

Google Map