805

GANCIO A SALDARE

Costruttore Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Descrizione GANCIO A SALDARE
Codice C805112
A (mm) 25
B (mm) 78
C (mm) 59.5
E (mm) 20
G (mm) 25
L (mm) 97
Peso (Kg) 0.48
W.L.L. (t) 1.12
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

CodiceA (mm)B (mm)C (mm)E (mm)G (mm)L (mm)Peso (Kg)W.L.L. (t)
C805112257859.52025970.481.12
C805226.5926522341140.852
C8053291067524361291.123
C805534.51309230451712.55
C805834.51359839511773.28
C8051051171.5134.539532235.210

Contatta il fornitore

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Azienda che opera nel settore dello stampaggio a caldo e a freddo del ferro e acciaio, inserita nell'albo dei fornitori ufficiali ENEL, TELECOM, e FFSS.

Google Map