HF motor C31/40

Manufacturer TEKNOMOTOR S.r.l.
Description HF motor - C31/40-A-SB-L20
Part number C31/40-A-SB-L20
Power 0.22 kW
Voltage 220/380 V
Frequency 200 Hz
Speed 12000 rpm
Absorb. 1.6/0.9
Weight 2.8 kg
Length 206.4 mm
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Model Type
Length (L1/L2/L3) (mm)
206.4

Documentazione

Contatta il fornitore

TEKNOMOTOR S.r.l.

TEKNOMOTOR S.r.l.

Fondata nel 1983 la società Teknomotor S.r.l. progetta e produce da oltre 25 anni motori elettrici ed elettromandrini per applicazioni meccaniche. Azienda in costante espansione, Teknomotor S.r.l. è attualmente impegnata sul mercato mondiale come fornitore di importanti aziende costruttrici di macchine per la lavorazione del legno, PVC e alluminio.

Google Map