Single rod hydraulic cylinder - ISO 6020-2 - H160CA 040 018 MT4 250- XV=106

Manufacturer BOSCH REXROTH
Description Single rod hydraulic cylinder - ISO 6020-2 - H160CA 040 018 MT4 250- XV=106
Part number CDT3MT4/40/18/250Z2X/B11HHDMWW XV =106 mm
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Part number
CDT3MT4/40/18/250Z2X/B11HHDMWW XV =106 mm

Contacteer de leverancier

BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH

Hydraulics

Google Map