UP. 04. SFG - 90° Reducing tee, Female solvent socket, Metric series

Manufacturer CEPEX
Standard EN 1452-3
Description 90° Reducing Tee, Female solvent socket, Metric series, Tee, UP.04.SFG - D x d:50 x 20, Code:01823
Part number 05 04 053
Part number1 01823
Material PVC-U
Diameter 50
Diameter1 20
Outer diameter 61 mm
Nominal flow 40 - 15
Nominal pressure 16 bar
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

CEPEX

CEPEX

Fluid handling experts

Google Map