Series 1690 - Union, Low-Speed, G 1" RH, 1/4" NPT

Manufacturer DEUBLIN
Description Union, Low-Speed, G 1" RH, 1/4" NPT
Part Number 1690-000-170
Media Vacuum, Hydraulic Oil, Air
Rotor Connection 1/4"-18 NPT RH, 25.3 mm pilot
Rotor Connection 1/4"-18 NPT RH, 0.996" pilot
Housing Connection 1/4"-18 NPT
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

DEUBLIN

DEUBLIN

Manufacturer of rotary unions

Google Map