Series 2620 - Union, High-Speed 2-Channel, 108 mm flange, 1/4" NPT

Manufacturer DEUBLIN
Description Union, High-Speed 2-Channel, 108 mm flange, 1/4" NPT
Part Number 2620-300-252
Media Hydraulic Oil, Air
Rotor Connection 1"-14 UNS LH
Housing Connection 1/2"-14 NPT
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

DEUBLIN

DEUBLIN

Manufacturer of rotary unions

Google Map