Washer type R (for timber construction) - Grade C

Standard DIN 440
Description Washer DIN 440 - R 26 - 100 HV
Part number DIN 440 - R d 26 - 100 HV
Material Steel
Note Class: 100 HV; grade: C
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Nominal Ø (mm)Thickness (mm)
5.52
6.62
93
113
13.54
15.54
17.55
226
246
266
Class