VITOCROSSAL 100 CIB

Generatore di calore a basamento ad alto contenuto d'acqua a gas a condensazione

Costruttore VIESSMANN
Description VITOCROSSAL CIB 100 DA 280 kW CON VITOTRONIC 300-K CLIMATICA DI CASCATA
Part Number Z017777
Potenza elettrica a carico parziale 45 W
Potenza elettrica a pieno carico 266 W
Potenza elettrica bruciatore 260 W
Potenza elettrica in stand-by 7 W
Portata termica al focolare 264,2 kW
Potenza termica massima (50/30) 280 kW
Potenza termica massima (80/60) 258,1 kW
Potenza termica minima (50/30) 64 kW
Potenza termica minima (80/60) 58.7 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente 0.93
Classe Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente A
Pressione allacciamento gas metano (mbar) 20 mbar
Contenuto acqua 180 lt
Portata nominale acqua 12040 lt/h
Pressione massima d'esercizio (bar) 6 bar
Pressione minima d'esercizio (bar) 1 bar
Temperatura massima mandata 95 °C
Livello Potenza sonora a carico massimo secondo EN ISO 15036-1 72 dB
Emissione sostanze nocive Emissioni di NOx= 28 mg/KWh
Perdita di carico lato fumi ( Pa) 70 Pa
Portata fumi con gas metano al 100% ( kg/h) 420 kg/h
Portata fumi con gas metano a carico ridotto ( kg/h) 95 kg/h
Delta T. fumi-ritorno Risc. 60°C con gas metano al 100% (°C) 5 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano al 100% (°C) 15 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano carico ridotto (°C) 5 °C
Altezza macchina (mm) 1650
Diametro attacco scarico caldaia (mm) 32
Larghezza macchina (mm) 750
Profondità macchina (mm) 1375
Diametro attacco gas 32
Diametro attacco mandata Riscaldamento 65
Diametro attacco ritorno Riscaldamento 65
Diametro attacco scarico condensa 20
Tipo scarico/estrazione fumi IN PRESSIONE
Diametro condotto aria di scarico 200
Altezza area di rispetto 2300
Larghezza area di rispetto 500
Larghezza area di rispetto senza passaggio 500
Profondità area di rispetto anteriore 1000
Profondità area di rispetto posteriore 700
Peso a vuoto (kg) 385 kg
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Opis produktu

Caldaia di Calore a basamento ad alto contenuto d'acqua a gas a condensazione

Skontaktuj się z dostawcą

VIESSMANN

VIESSMANN

Il Gruppo Viessmann è leader nel mondo nella produzione di innovativi sistemi di riscaldamento e climatizzazione per la casa, sistemi industriali, nonché sistemi di refrigerazione.

Google Map