DRUCKTASTER, BLAU 3SU11000AB501FA0

Siemens 3SU11000AB501FA0 3SU1100-0AB50-1FA0 Drucktaster Frontring Kunststoff - rund Knopf Schwarz - Blau 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 3SU11000AB501FA0 3SU1100-0AB50-1FA0 Drucktaster Frontring Kunststoff, rund Knopf Schwarz, Blau 1 St.
Herstellerteilenummer 3SU11000AB501FA0
Händlernummer 2863869
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Drucktaster
Schutzart IP66;IP67;IP69/IP69K
Produktabmessung, Höhe 40 mm
Anschluss (Bauelemente) Schrauben
Produktabmessung, Breite 30 mm
Lebensdauer (elektrisch) 10000000
Herstellerfarbe Schwarz;Blau
Temperatur (max.) +70 °C
Einbau-Durchmesser 22,3 mm
Ausführung (allgemein) Komplettgerät
Aufdruck-Motiv Ohne
Betätigungsart Knopf
Temperatur (min.) -25 °C
CONTACT-TYPE 1 Schließer;1 Öffner
SWITCHES_BUTTONS_FEATURES Frontring Kunststoff;rund
SWITCHES_BUTTONS_FUNCTION tastend
SWITCHING-POSITION 1 x Aus/(Ein)
BUTTON_DIAMETER 29,45 mm
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Описане продукта

Siemens 3SU11000AB501FA0 3SU1100-0AB50-1FA0 Drucktaster Frontring Kunststoff,rund Knopf Schwarz,Blau 1 St.

Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter 1S+1Ö, Schraubanschluss, Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen.
Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Module.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Technische Daten: ....

Свяжитесь с поставщиком

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map