SOCOMEC
SOCOMEC

21153406

Enclosed load break switch 63A IP65 equipped with a 3P disconnector and earth terminals, yellow/red handle

Manufacturer SOCOMEC
Description Enclosed load break switch 63A IP65 equipped with a 3P disconnector and earth terminals, yellow/red handle
Part Number 21153406
Number of poles 3
Rated current 63
Width (mm) 146
Depth (mm) 200
Weight (kg) 0.59
Length / Height (mm) 150
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Index Selector Part Number Description
1 1 21153406 Enclosed load break switch 63A IP65 equipped with a 3P disconnector and earth terminals, yellow/red handle

Описане продукта

Rated insulation voltage Ui 690V, AC-23 400Vac : 22kW, AC-23 690Vac : 18,5kW, AC-3 400Vac : 18,5kW

Свяжитесь с поставщиком

SOCOMEC

SOCOMEC

Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension

Google Map