12-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 12-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE - 12-170-80
Référence 12-170-80
Modeli CAD
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.

Izbirnik izdelkov

RéférenceDésignationl1 (mm)l2 (mm)d1 (H7) (mm)d2 (mm)d3 (mm)d4 (mm)h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)h4 (mm)h5 (mm)h6 (mm)h7 (mm)h8 (mm)Ø poignée (mm)
12-170-8012-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE - 12-170-808010510223017275613151910363221
12-170-10012-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE - 12-170-10010012812243421316515202210403723
12-170-13012-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE - 12-170-13013016214284025356520202214494426
12-170-16012-17 MANIVELLE À POIGNÉE ÉCLIPSABLE TECHNOPOLYMÈRE - 12-170-16016019816344527408023202415554928

Opis izdelka

MATIERE

  • Technopolymère noir renforcé de fibres de verre, finition mate.
  • Moyeu en acier bruni.

UTILISATION

  • Température d'emploi jusqu'à 90°C.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map