17-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES - 17-1010-20
Référence 17-1010-20
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

CADRéférenceDésignationVersionCouleurd1 (mm)d2 (mm)d3 (mm)d4 (mm)h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)h4 (mm)h5 (mm)l1 (mm)l2 (mm)l3 (mm)l4 (mm)l5 (mm)l6 (mm)
CAD ni na voljo17-1010-2017-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES - 17-1010-20IP65Gris2028,56M57332,5403012,540,53464,34838
CAD ni na voljo17-1013-2017-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES - 17-1013-20IP65Orange2028,56M57332,5403012,540,53464,34838
CAD ni na voljo17-1015-2017-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES - 17-1015-20IP67Gris2028,56M57332,5403012,540,53464,34838
CAD ni na voljo17-1018-2017-101 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 6 CHIFFRES - 17-1018-20IP67Orange2028,56M57332,5403012,540,53464,34838

Opis izdelka

MATIERE

  • Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance gris RAL 7035 ou orange RAL 2004.
  • Support de base soudé aux ultra-sons.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Voyant en technopolymère transparent.
  • Eviter le contact avec l'alcool.
  • Ecran LCD avec 6 chiffres de hauteur 12 mm et caractères spéciaux, orientation lecture droite ou inverse paramétrable.
  • Clavier membrane en polyester résistant aux solvants, alcools, acides, alcalis.
  • Insert en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
  • Joint torique frontal en caoutchouc synthétique NBR.
  • Joint postérieur en polyéthylène expansé.
  • Insert postérieur en laiton avec double joint torique en caoutchouc synthétique NBR pour le modèle IP67.
  • Batterie au Lithium, autonomie de 8 ans.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 80°C.
  • Il relève le déplacement d'un élément de machine actionné par un arbre de commande auquel il est lui-même fixé.
  • Conçu également pour des manoeuvres motorisées.

MONTAGE

  • Percer un trou de ø 6 dans la machine pour le logement du pion de centrage.
  • Mettre l'arbre de commande en position initiale ou de référence.
  • Monter l'indicateur sur l'arbre en rentrant le pion dans le trou.
  • Fixer l'insert à l'arbre en serrant la vis de pression.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map