Siemens 3RX9501-0BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)       Inhalt 1 St.

AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 3A

Siemens 3RX9501-0BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Inhalt 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 3RX9501-0BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Inhalt 1 St.
Herstellerteilenummer 3RX95010BA00
Händlernummer 1760360
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Schutzart IP20
Produktabmessung, Höhe 125 mm
Produktabmessung, Breite 50 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Befestigungsart: Hutschienenbefestigung DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm aufschnappbar Ausgangsspannung: 31,6 V
CAD modelleri

Ürün seçimi

Ürün Açıklaması

Siemens 3RX9501-0BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Inhalt 1 St.

AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 3A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung

AS-i Power 3A AC 120V/230V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Hutschienenbefestigung DIN EN 59 022-35 x 7.5 mm aufschnappbar
Ausgangsspannung: 31.6 V

Tedarikçi ile iletişim kurun

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map