RINGKABELSCHUH UNISOL 10,5-16,8 MM² M8

TE Connectivity 33466 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=16.70 mm² Loch-Ø=8.3 mm Unisoliert Metall 1 St.

Hersteller TE Connectivity
Bezeichnung TE Connectivity 33466 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=16.70 mm² Loch-Ø=8.3 mm Unisoliert Metall 1 St.
Herstellerteilenummer 33466
Händlernummer 732790
Händler Conrad Electronic SE
E-Shop link https://www.conrad.de/de/p/732790?utm_source=traceparts&utm_medium=referral
Stützhülse Nein
Maßangaben (L x E x C x W) (31.6 x 23.7 x 13.5 x 15.9) mm
Isolierungsart Unisoliert
Gewinde-Maß M8
Herstellerfarbe Metall
Kontaktmaterial Kupfer, verzinnt
AWG max. 6
Loch-Ø 8.3 mm
Querschnitt (max.) 16.70 mm²
Querschnitt (min.) 10.60 mm²
Weitere technische Daten nach MIL-T-10727 · Materialdicke: 1.45 mm
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

HerstellerteilenummerHändlernummerBezeichnungStützhülseMaßangabenIsolierungsartGewinde-MaßHerstellerfarbeKontaktmaterialAWG max.Loch-ØQuerschnitt (max.)Querschnitt (min.)Weitere technische Daten
33466732790TE Connectivity 33466 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=16.70 mm² Loch-Ø=8.3 mm Unisoliert Metall 1 St.Nein(L x E x C x W) (31.6 x 23.7 x 13.5 x 15.9) mmUnisoliertM8MetallKupfer, verzinnt68.3 mm16.70 mm²10.60 mm²nach MIL-T-10727 · Materialdicke: 1.45 mm

Ürün Açıklaması

TE Connectivity 33466 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=16.70 mm² Loch-Ø=8.3 mm Unisoliert Metall 1 St.

Ringkabelschuh SOLISTRAND

10.60 - 16.70 mm²

Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 8.3 mm · Maßangaben: (L x E x C x W) (31.6 x 23.7 x 13.5 x 15.9) mm · Querschnitt (max.): 16.70 mm² · Querschnitt (min.): 10.60 mm² · Stützhülse: Nein · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727 · Materialdicke: 1.45 mm

Tedarikçi ile iletişim kurun

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Conrad steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als B2B Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf.

Google Map