M 1.6 to M 52 hexagon head screws threaded up to the head

Standard DIN 933
Description Hexagon head screw DIN 933 - M1.6 x 2 - C3
Part number DIN 933 - d M1.6 x l 2 - C3
Material Stainless steel
Note Class : C3; Grade : A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Class
Grade
A