Hexagon nut, style 1 - Product grades A and B

Standard ISO 4032
Description Hexagon nut ISO 4032 - M10 - 6
Part number ISO 4032 - d M10 - 6
Material Steel
Note Class: 6
Omniclass number 23.13.23.11.13.23
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Class