SS bow roller

Manufacturer Osculati Srl
Description Roller AISI 316 210 x 57 mm
Part number 01.484.12
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Tedarikçi ile iletişim kurun

Osculati Srl

Osculati Srl

Osculati est l'entreprise leader pour les accessoires nautiques en Italie et l’une des premières en Europe. Avec plus de 20 000 références et une disponibilité de 98%, son entrepôt de matériel nautique est le plus grand d’Europe et l’un des mieux approvisionnés du monde.

Google Map