TD-SILENT

Manufacturer Soler & Palau
Description TD-500/150-160 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8 - 5211302100
Part Number 5211302100
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

DescriptionA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)I (mm)J (mm)K (mm)L (mm)ØB (mm)ØD (mm)
TD-500/150-160 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8 - 5211302100968294548442232500192268      
TD-800/200 SILENT 3V (220-240V 50-60) N8 - 52113044001136396654528290680258328      
TD-1000/200 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8 - 52113053001136396654528290680258328      
TD-160/100 N SILENT (230V50HZ) RE - 5211318000464 190 16419195103685656302271203
TD-160/100 N T SILENT (230V50HZ) RE - 5211322200464 190 16419195103685656302271203
TD-350/125 SILENT (230-240V 50/60) RE - 5211360400924246504408200500166242      
TD-800/200 SILENT (230-240V 50) - 52113605001136396654528290680258328      
TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE - 52113606001150194504408200500166242      
TD-1000/200 SILENT (230V 50) - 52113607001136396654528290680258328      
TD-250/100 SILENT T (230-240V 50/60) RE - 52113645001150194504408200500166242      

Tedarikçi ile iletişim kurun

Soler & Palau

Soler & Palau

Manufacturer of ventilation systems

Google Map