锁紧螺母DIN1816
制造商 | 固安正硕精密机械有限公司 |
---|---|
标准 | DIN1816 |
描述 | 锁紧螺母DIN1816 KMB M6x0.75 |
零件号 | KMB M6x0.75 |
产品选择
型号 | d1 | Da | d | h | g | t | z | Number of holes | 重量(kg/100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB M6x0.75 | M6x0.75 | 16 | 12 | 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 4 | 0.595 | |
KMB M8x1 | M8x1 | 20 | 16 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | |
KMB M10x1 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 3 | 4.5 | 0.5 | 4 | 1.81 | |
KMB M12x1.5 | M12x1.5 | 28 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 4 | 2.23 | |
KMB M14x1.5 | M14x1.5 | 30 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0.5 | 4 | 2.88 | |
KMB M16x1.5 | M16x1.5 | 32 | 27 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 4 | 3.12 | |
KMB M18x1.5 | M18x1.5 | 34 | 28 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 4 | 3.92 | |
KMB M20x1.5 | M20x1.5 | 36 | 30 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 4 | 4.25 | |
KMB M22x1.5 | M22x1.5 | 40 | 34 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 4 | 6.05 | |
KMB M24x1.5 | M24x1.5 | 42 | 36 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 4 | 6.45 |
文件
联系供应商

固安正硕精密机械有限公司
公司主营:NUT牌精密锁紧螺母,钢片螺母,液压螺母,密封圈螺母,定位夹紧缸,紧定套,退卸套,直线导轨压块,精密机加工,OEM代工等。
-
Guan Zenso Precise Machinery Co , Ltd
Guan Zenso Precise Machinery Co , Ltd
No.21 Tongsheng Road, South Development Zone Guan
65599 Langfang
CN-HE
中国
www.my-nut.com
inquiry@zensomachinery.com
-
固安正硕精密机械有限公司
固安正硕精密机械有限公司
河北固安县南开发区通盛道21号
65599 廊坊市
中国
www.my-nut.com
inquiry@zensomachinery.com
