系列 CHM-DIN8 斜齒齒輪 模數 3
制造商 | 原億昌機械股份有限公司 |
---|---|
描述 | 斜齒齒輪 CHM0300201-DIN8 |
零件号 | CHM0300201-DIN8 |
材料 | S50C |
重量 | 1 |
齒數 | 20 |
品質等級 | DIN 8 |
产品选择
CAD | 零件号 | 描述 | 材料 | 重量 | 齒數 | d1H6 | d2 | d3 | D | w1 | w2 | k | h | 品質等級 | Fta kN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | CHM0300201-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300201-DIN8 | S50C | 1 | 20 | 22 | 36 | 63,66 | 69,7 | 28 | 56 | 6 | 24,8 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300202-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300202-DIN8 | S50C | 1,1 | 20 | 25 | 44 | 63,66 | 69,7 | 28 | 60 | 8 | 28,3 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300203-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300203-DIN8 | S50C | 0,5 | 20 | 30 | 45 | 63,66 | 69,7 | 28 | 30 | 8 | 33,3 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300204-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300204-DIN8 | S50C | 1,1 | 20 | 30 | 50 | 63,66 | 69,7 | 28 | 60 | 8 | 33,3 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300205-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300205-DIN8 | S50C | 1,2 | 20 | 32 | 55 | 63,66 | 69,7 | 28 | 65 | 10 | 35,3 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300206-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300206-DIN8 | S50C | 0,6 | 20 | 35 | 48 | 63,66 | 69,7 | 28 | 30 | 10 | 38,3 | DIN 8 | 10,13 | |
无可用CAD | CHM0300221-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300221-DIN8 | S50C | 0,6 | 22 | 25 | 36 | 70,03 | 76 | 28 | 30 | 8 | 28,3 | DIN 8 | 10,44 | |
无可用CAD | CHM0300222-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300222-DIN8 | S50C | 0,6 | 22 | 30 | 45 | 70,03 | 76 | 28 | 30 | 8 | 33,3 | DIN 8 | 10,44 | |
无可用CAD | CHM0300223-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300223-DIN8 | S50C | 1,4 | 22 | 32 | 55 | 70,03 | 76 | 28 | 65 | 10 | 35,3 | DIN 8 | 10,44 | |
无可用CAD | CHM0300224-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0300224-DIN8 | S50C | 0,6 | 22 | 35 | 48 | 70,03 | 76 | 28 | 30 | 10 | 38,3 | DIN 8 | 10,44 |
文件
联系供应商

原億昌機械股份有限公司
YYC原億昌為國際級的齒條、齒輪、行星減速機和消隙齒輪箱的供應商,擁有ISO9001認證和多項專利,出口四十多國。是工業4.0最好的夥伴。
-
Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.
Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.
No.752,Sec. 3
Xinan Rd
Wuri District.
41469 Taichung City, Taiwan
Taiwan
www.yycdrives.com
info@yycdrives.com
-
原億昌機械股份有限公司
原億昌機械股份有限公司
烏日區
溪南路
三段752號
41469 台灣台中市
中国
www.yycdrives.com
info@yycdrives.com
-
原億昌機械株式会社
原億昌機械株式会社
烏日區
溪南路
三段752號
41469 台灣台中市
中国
www.yycdrives.com
info@yycdrives.com
