M12-A, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

M12 Winkelstecker, Polzahl: 8, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m

M12-A, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung M12 Winkelstecker, Polzahl: 8, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m
Bestellnummer 77 3527 0000 50708-0200
Masse 233.9
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 8
Bauform Winkelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV geschirmt
Kodierung A-kodiert
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2,0 A
Bemessungsspannung 30 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle

Produktauswahl

Produktbeschreibung

M12 Winkelstecker, Polzahl: 8, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map