Sechskantmuttern mit Klemmteil - Niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz)

Standard DIN EN ISO 10511
Bezeichnung Sechskantmuttern mit Klemmteil - Niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz), DIN EN ISO 10511 - M20 x 2.5
Referenz DIN EN ISO 10511 - d M20 x p 2.5
Omniclass number 23.13.23.11.13.23
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl