Selbstsichernde 6-Kantmutter mit Kunststoffeinsatz

Standard DIN 982
Bezeichnung Sechskantmutter DIN 982 - M5 x 0.8 - 8
Referenz DIN 982 - d M5 x p 0.8 - 8
Material Stahl
Vermerk Kategorie: 8; Güteklasse: A
Omniclass number 23.13.23.11.13.23
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenn Ø (mm)Abstand (mm)Höhe (mm)
50.86.3
618
718.5
819.5
81.259.5
10111.5
101.2511.5
101.511.5
121.2514
121.514
Klasse
Güteklasse
A