Sicherungsscheiben für Wellen

Standard DIN 6799
Bezeichnung Sicherungsscheibe DIN 6799 - 0.8
Referenz DIN 6799 - d2 0.8
Omniclass number 23.13.23.11.13.25
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nutdurchmesser d2, nominal (mm)Wellendurchmesserbreich d1s (mm)a (mm)m (mm)n (mm)d3 (mm)
0.81 - 1,40.20.580.240.42.25
1.21,4 - 20.31.010.340.63.25
1.52 - 2,50.41.280.440.84.25
1.92,5 - 30.51.610.5414.8
2.33 - 40.61.940.6416.3
3.24 - 50.62.70.6417.3
45 - 70.73.340.741.29.3
56 - 80.74.110.741.211.3
67 - 90.75.260.741.212.3
78 - 110.95.840.941.514.3