Spannstifte (-hülsen) geschlitzt, leichte Ausführung

Standard DIN EN ISO 13337
Bezeichnung Spannstifte (-hülsen) geschlitzt, leichte Ausführung, DIN EN ISO 13337 2 x 4
Referenz DIN EN ISO 13337 - d 2 x l 4
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenndurchmesser (mm)Länge (mm)
24
25
26
28
210
212
214
216
218
220