GN 585 Schäkel geschweift mit Schraubbolzen

Hersteller GANTER
Bezeichnung GN 585 Schäkel geschweift mit Schraubbolzen
Bestellnummer 585-6-A
Vermerk el@ss 6.0: 36-12-34-11
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bestellnummerd1 (mm)d1 (inch)b (mm)d2 (mm)d3 UNC-Gewinded4 (mm)d5 (mm)h (mm)Nenntragfähigkeit (WLL)Werkstoff
585-6-A61/41285/161719280,5 t [5,0 kN]Stahl
585-8-A85/1613103/82121310,75 t [7,5 kN]Stahl
585-10-A103/816127/162626361 t [10,0 kN]Stahl
585-11-A117/1618141/22829421,5 t [15,0 kN]Stahl
585-13-A131/221165/83033482 t [20,0 kN]Stahl
585-16-A165/827203/44243603,25 t [32,5 kN]Stahl
585-19-A193/432227/84851714,75 t [47,5 kN]Stahl
585-22-A227/8362715758846,5 t [65,0 kN]Stahl
585-25-A251432811/86268958,5 t [85,0 kN]Stahl

Dokumentation

Kontaktdaten

GANTER

GANTER

Hersteller von Normteilen zum Bedienen und Spannen sowie Vorrichtungs- und Maschinenelementen

Google Map