PS-SEAL® PTFE basierte Hochleistungsdichtung

Die Produktfamilie PS-SEAL® steht für die zuverlässige Abdichtung rotierender Wellen bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten, hohen Drücken und extremen Temperaturen. Abrasive Medien werden genauso sicher abgedichtet wie aggressive Medien.

Hersteller Garlock
Beschreibung Garlock PS-SEAL Non-Standard;Reversed Lip; 150x180x12mm; Case:1.4571; Lip:F; Static Seal:GYLON blue; MaxPressure:10bar; Preload:5mm; Drawing:Ga-5-14881
Teilenummer MEC04-12725
Style Reversed Lip
d1 [mm] 150.0
d2 [mm] 180.0
B [mm] 12.0
d1 [inch] 5.906
d2 [inch] 7.087
B [inch] 0.472
Max. Geschwindigkeit 45 m/s
Temperatur -90 .. +260°C
Max. pxV Wert (geschmiert) 45
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Garlock

Garlock

Garlock ist ein multinationaler Hersteller von hochleistungsfähigen Flüssigkeitsdichtungs- und Rohrleitungslösungen mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Langlebigkeit und Produktivität.

Google Map