Innensechskantschrauben mit Rundkopf

Standard ISO 7380
Bezeichnung Innensechskantschraube mit Rundkopf ISO 7380 - M3 x 6 - 12.9
Referenz ISO 7380 - d M3 x l 6 - 12.9
Material Stahl
Vermerk Klasse: 12.9
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Nenn Ø (mm)Schaftlänge (mm)Abstand (mm)
360.5
380.5
3100.5
3120.5
480.7
4100.7
4120.7
4160.7
5100.8
5120.8