Gelenkköpfe DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E wartungsfreie Ausführung Edelstahl Außengewinde

Hersteller mbo Oßwald
Standard DIN ISO 12240-4, DIN 648
Bezeichnung Gelenkkopf DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E wartungsfreie Ausführung Edelstahl Außengewinde 6 M6 x 1 Edelstahl blank
Artikel-Nr. 10 84 6481 2006/000
Größe 6 M6
Oberfläche blank
Materialgruppe Edelstahl
d 6
A 4,4
B 6
d1 8
d2 21
d3 M6 x 1
Gewindeart Regelgewinde rechts
h 36
l1 18
l2 46
α° 13
Gewicht g per Stück 16
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Metallbearbeitung, Verbindungstechnik

Google Map